Ledningsmærkning - UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE - 0831210

Ledningsmærkning, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 4,1-4,7 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMCO ... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere ved hjælp af simpel påklipsning
  • Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
  • Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.

Varedata

Bestillingsnøgle 0831210
Pakningsstørrelse 6 STK
Minimum bestillingsmængde 6 STK
Katalogside Side 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626006901
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,000 g
Toldtarifnummer 39269097