Ledningsmærkning - UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE - 0831205

Ledningsmærkning, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2 - 2,9 mm, skriftfelt: 18 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMCO ... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere ved hjælp af simpel påklipsning
  • Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0831205
Pakningsstørrelse 9 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 9 STK
Katalogside Side 217 (C_3_2017)
GTIN 4055626006451
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,660 g
Toldtarifnummer 39269097