Kunststofskilt - PMLP-RFID/UHF (110X38) - 0831031

Kunststofskilt med integreret RFID-UHF-transponder, måtte, hvid, umærket, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, monteringstype: klæbning, skrivefeltstørrelse: 110 x 38 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK CLED
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0831031
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2617 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 360 (C_3_2017)
GTIN 4046356940610
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,210 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland CN (China)