Mærkeskilte - PMP-RFID/HF (110X38) - 0831028

Indstiksskilt med integreret RFID-HF-transponder, måtte, hvid, umærket, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, monteringstype: klikkes fast i skilteholder, skrivefeltstørrelse: 110 x 38 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-PMP ... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER-PMP
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK CLED
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0831028
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356940580
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,760 g
Toldtarifnummer 85235200
Oprindelsesland CN (China)