Kabelmærkeskilte - WMTW (23X4)R CUS - 0831007

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: Stiktilslutning, kabeldiameterområde: 1,5-35 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Indstiksledningsmærkning med indtrådnings- og indtrækshjælp til ledningsnummertyller
  • Mærkeskiltene bruges til
    mærkning af PATG/PATO ...-systemets tyller
  • Nem montering gennem indtrådnings- og indtrækningshjælp, som efter indstik blot skiller sig fra mærkeskiltet gennem en perforering
  • På grund af den specielle kontur bliver indstiksskiltene sikkert i tyllen
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0831007
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8121 -
Katalogside Side 209 (C_5_2013)
GTIN 4046356770644
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900