Kunststofskilt - US-EMLP-HA (17X7) CUS - 0830994

Illustrationen viser US-EMLP (20x9)

Kunststofskilt, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 17 x 7 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle apparatmærkeskilte US-EMLP... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830994
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8149 -
Katalogside Side 278 (NTK_2014)
GTIN 4046356949644
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,990 g
Toldtarifnummer 49119900