Kunststofskilt - US-EMLP-HA (60X30) SR - 0830991

Illustrationen viser variant af produktet

Kunststofskilt, Kort, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 60 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningsserien US-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0830991
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 320 (C_3_2017)
GTIN 4046356949613
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,240 g
Toldtarifnummer 39199080