Mærkeskilte til klemmer - UM1U-TM (5X10) - 0830910

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, monteringstype: påklipsning, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 5 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830910
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG211C -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 178 (C_3_2017)
GTIN 4046356910439
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,150 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)