Mærkeskilte til klemmer - UM1-TMF (6X5) - 0830904

Mærkeskilte til klemmer, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, Monteringstype: påklipsning, til klemmebredde: 6 mm, Skriftfelt: 6 x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830904
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 179 (C-3-2017)
GTIN 4046356910354
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,290 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)