Kunststofskilt - UC-EMLP (27X12,5) RD - 0830852

Kunststofskilt, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 12,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830852
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356907972
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,420 g
Toldtarifnummer 39191080
Oprindelsesland PL (Poland)