Kabelmærkeskilte - WML HF 22(25X25)R CUS - 0830833

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Linjevis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: limning, Kabeldiameter: ≤22 mm, Skriftfelt: 25 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkeetiketterne består af et selvklæbende mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Halogenfri
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830833
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 197 (C-5-2013)
GTIN 4046356800884
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900