Cable marker - WML HF 7,5(25X13)R CUS - 0830828

The figure shows a version of the article

Cable marker, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 7.5 mm, lettering field size: 25 x 13 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkeetiketterne består af et selvklæbende mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Halogenfri
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830828
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Katalogside Side 197 (C_5_2013)
GTIN 4046356800846
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900