Kabelmærkeskilte - WML HF 5(25X10)R CUS - 0830826

Illustrationen viser variant af produktet

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 5 mm, skriftfelt: 25 x 10 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkeetiketterne består af et selvklæbende mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Halogenfri
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830826
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Katalogside Side 197 (C_5_2013)
GTIN 4046356800822
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900