Kabelmærkeskilte - WML HF 14(25X19)R - 0830818

Kabelmærkeskilte, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤14 mm, skriftfelt: 25 x 19 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkeetiketterne består af et selvklæbende mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Halogenfri

Varedata

Bestillingsnøgle 0830818
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2211 -
Katalogside Side 226 (C_3_2017)
GTIN 4046356800648
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 747,800 g
Toldtarifnummer 39199080