Kabelmærkeskilte - WML HF 3(13X10)R YE - 0830813

Kabelmærkeskilte, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 3 mm, skriftfelt: 13 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkeetiketterne består af et selvklæbende mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Halogenfri

Varedata

Bestillingsnøgle 0830813
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2211 -
Katalogside Side 226 (C_3_2017)
GTIN 4046356800594
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 459,900 g
Toldtarifnummer 39269092