Aluminiumsskilt - WMTB-AL (D30) CUS - 0830806

Aluminiumsskilt, kan bestilles: Stykvis, Aluminiumsfarver, med tekst efter ønske, Monteringstype: Kabelbindermontering, Kabeldiameter: >2,4 mm, Skriftfelt: d 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-kabelmærkning til kabelbindermontage
  • Fornem fremtoning
  • Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler >2,9mm i diameter
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830806
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 161 (C-5-2013)
GTIN 4046356780827
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,510 g
Toldtarifnummer 76169990