Aluminiumsskilt - EMP-AL (49X15) CUS - 0830800

Illustrationen viser variant af produktet

Aluminiumsskilt, kan bestilles: Stykvis, Aluminiumsfarver, med tekst efter ønske, Monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Skriftfelt: 49 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830800
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 233 (C-5-2013)
GTIN 4046356780278
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,920 g
Toldtarifnummer 76169990