Ledningsmærker - UCT-WMCO 4,7 (12X4) CUS - 0830794

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 4,1-4,7 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMCO ... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere ved hjælp af simpel påklipsning
  • Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830794
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8128 -
Katalogside Side 269 (NTK_2014)
GTIN 4046356772501
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,600 g
Toldtarifnummer 49119900