Apparatmærkning - EMP-AL (60X15) - 0830779

Apparatmærkning, Aluminiumsskilt, Aluminiumsfarver, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, Monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Skriftfelt: 60 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til påklipsning i skilteholder
  • Mærkeskiltene kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med BLUEMARK CLED

Varedata

Bestillingsnøgle 0830779
Pakningsstørrelse 45 STK
Minimum bestillingsmængde 45 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 303 (C-3-2017)
GTIN 4046356780223
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,250 g
Toldtarifnummer 76169990