Apparatmærkning - EMP-AL (27X15) - 0830776

Apparatmærkning, Aluminiumsskilt, aluminiumsfarver, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 27 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til påklipsning i skilteholder
  • Mærkeskiltene kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med BLUEMARK CLED

Varedata

Bestillingsnøgle 0830776
Pakningsstørrelse 90 STK
Salgsnøgle BG241B -
Minimum bestillingsmængde 90 STK
Katalogside Side 303 (C_3_2017)
GTIN 4046356780193
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,000 g
Toldtarifnummer 76169990