Mærkeskilte til klemmer - US-TML (104X10) - 0830770

Mærkeskilte til klemmer, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringstype: limning, til klemmebredde: 104 mm, skriftfelt: 104 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkestrimler, selvklæbende, til klemmer uden skiltenot
  • De udstansede mærkningsstrimler er lette at adskille og montere.

Varedata

Bestillingsnøgle 0830770
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2119 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 147 (C_3_2017)
GTIN 4046356752589
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,820 g
Toldtarifnummer 39199080