Mærkeskilte til klemmer i SNK-serien fra ABB - UCT6M-TM 6 CUS - 0830763

Mærkeskilte til klemmer i SNK-serien fra ABB, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6 mm, skriftfelt: 4,85 x 11,3 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830763
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8118 -
Katalogside Side 135 (C_5_2013)
GTIN 4046356745796
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,000 g
Toldtarifnummer 49119900