Mærkeskilte til ENTRELEC-klemmer - UCT6R-TM 6 - 0830754

Mærkeskilte til ENTRELEC-klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6 mm, skriftfelt: 4,85 x 9,3 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkning til klemmer fra andre producenter (ABB) med flad skiltenot
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.

Varedata

Bestillingsnøgle 0830754
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2118 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 174 (C_3_2017)
GTIN 4046356745604
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,510 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)