Etiket til ru overflader - EML-HA (51X25)R SR - 0830733

Etiket til ru overflader, Rulle, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 51 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830733
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 338 (C_3_2017)
GTIN 4046356738767
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 446,000 g
Toldtarifnummer 39269092