Kabelmarkeringsfaner - WML-FLAGV 6 (30X10)R CUS - 0830718

Illustrationen viser variant af produktet

Kabelmarkeringsfaner, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 6 mm, skriftfelt: 30 x 10 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Selvklæbende ledningsmærkning som flag
  • Mærkningsbillede af høj kvalitet, som fremstilles med termoprinter.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Kan mærkes på begge sider
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830718
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Katalogside Side 199 (C_5_2013)
GTIN 4046356724623
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900