Kabelmærkeskilte - WML 14 (25X19)A4 CUS - 0830705

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 14 mm, skriftfelt: 25 x 19 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkeetiketterne består af et selvklæbende mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830705
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8134 -
Katalogside Side 193 (C_5_2013)
GTIN 4046356718899
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,350 g
Toldtarifnummer 49119900