Kabelmærkeskilte - WML 7,5 (25X13)A4 CUS - 0830703

Illustrationen viser lignende artikel

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤7,5 mm, skriftfelt: 25 x 13 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kabelmærkeetiketterne består af et selvklæbende mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie
  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830703
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8134 -
Katalogside Side 193 (C_5_2013)
GTIN 4046356718875
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,100 g
Toldtarifnummer 49119900