Kabelmærkeetiket - WML 6 (13X13)RL - 0830677

Illustrationen viser variant af produktet

Kabelmærkeetiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤6 mm, skriftfelt: 13 x 13 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830677
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356718523
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.586,000 g
Toldtarifnummer 39199080