Kabelmærkeetiket - WML 5 (25X10)R YE - 0830673

Illustrationen viser variant af produktet

Kabelmærkeetiket, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Monteringstype: limning, Kabeldiameter: ≤5 mm, Skriftfelt: 25 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830673
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356718486
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 696,400 g
Toldtarifnummer 39199080