Etiket til ru overflader - EML-HA (60X30)R CUS - 0830628

Illustrationen viser variant af produktet

Etiket til ru overflader, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 60 x 30 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830628
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Katalogside Side 281 (C_5_2013)
GTIN 4046356719827
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900