Etiket til ru overflader - EML-HA (19X6)R CUS - 0830623

Illustrationen viser variant af produktet

Etiket til ru overflader, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 19 x 6 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830623
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Katalogside Side 281 (C_5_2013)
GTIN 4046356719773
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900