Etiket til ru overflader - EML-HA (40X8)R SR - 0830615

Etiket til ru overflader, Rulle, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 40 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830615
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 338 (C_3_2017)
GTIN 4046356719698
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 321,400 g
Toldtarifnummer 39269092