Etiket til ru overflader - EML-HA (20X20)R - 0830602

Etiket til ru overflader, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 20 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Selvklæbende modulmærkeskilte EML-HA ... har en meget høj klæbekraft på overflader, der er rå, har struktur og lav energi.
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-HA -mærkeskilte individuelt efter ønske
  • En speciel emballage beskytter ruller, der er taget hul på, mod snavs i industrielle omgivelser.
  • Materialerne EML-HA... er UL-listede

Varedata

Bestillingsnøgle 0830602
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 274 (C_5_2015)
GTIN 4046356719469
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 362,100 g
Toldtarifnummer 39269092