Apparatmærkning - EML-ESD (35X6,5)R - 0830572

Apparatmærkning, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 35 x 6,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning, til ESD-anvendelser
  • Statisk klæbestof: Forhindrer overførsel af spænding og beskytter komponenten mod elektrostatisk afladning
  • Sikker mærkning af sarte komponenter på printkort

Varedata

Bestillingsnøgle 0830572
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 340 (C_3_2017)
GTIN 4046356720113
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 39269092