Etiket, kan aftages. - EML-RM (15X6)RL-T - 0830541

Etiket, kan aftages., Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 15 x 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning, aftagelig
  • Særligt egnet til midlertidig mærkning
  • Etiketterne kan ikke bruges igen, når de er blevet fjernet

Varedata

Bestillingsnøgle 0830541
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720533
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 333,500 g
Toldtarifnummer 39269092