Etiket, kan aftages. - EML-RM (32X10)R - 0830535

Etiket, kan aftages., Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 32 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning, aftagelig
  • Særligt egnet til midlertidig mærkning
  • Etiketterne kan ikke bruges igen, når de er blevet fjernet

Varedata

Bestillingsnøgle 0830535
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 277 (C_5_2015)
GTIN 4046356720472
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 345,500 g
Toldtarifnummer 39269092