Etiket, kan aftages. - EML-RM (24X4)R - 0830532

Etiket, kan aftages., Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 24 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Apparatmærkning til påklæbning, aftagelig
  • Særligt egnet til midlertidig mærkning
  • Etiketterne kan ikke bruges igen, når de er blevet fjernet

Varedata

Bestillingsnøgle 0830532
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 341 (C_3_2017)
GTIN 4046356720045
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 263,200 g
Toldtarifnummer 39269092