Apparatetiketter - EMLP-AL (27X18) - 0830509

Apparatetiketter, Aluminiumsskilt, Aluminiumsfarver, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 27 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til påklæbning
  • Mærkeskiltene kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med BLUEMARK CLED

Varedata

Bestillingsnøgle 0830509
Pakningsstørrelse 90 STK
Minimum bestillingsmængde 90 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 301 (C-3-2017)
GTIN 4046356718318
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,260 g
Toldtarifnummer 76169990