Apparatmærkning - EMSP-AL (75,6X54) - 0830503

Apparatmærkning, Aluminiumsskilt, Aluminiumsfarver, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 75,6 x 54 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Aluminiums-apparatmærkning til skruer eller nitter
  • Mærkeskiltene kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med BLUEMARK CLED

Varedata

Bestillingsnøgle 0830503
Pakningsstørrelse 15 STK
Salgsnøgle BG241B -
Minimum bestillingsmængde 15 STK
Katalogside Side 302 (C_3_2017)
GTIN 4046356719018
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,040 g
Toldtarifnummer 76169990