Advarselsskilt - PML-W100 (50X50)R CUS - 0830494

Advarselsskilt, kan bestilles: linjevis, gul/sort, med tekst efter ønske: Blank, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 50 x 50 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830494
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8151 -
Katalogside Side 321 (C_5_2013)
GTIN 4046356718066
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,783 g
Toldtarifnummer 49119900