Advarselsskilt - PML-W302 (200X100) - 0830468

Advarselsskilt, Stk., gul/sort, mærket: Advarselstegn og advarselsnote på tysk, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 200 x 100 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830468
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG2614 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 325 (C_5_2015)
GTIN 4046356717922
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,700 g
Toldtarifnummer 39199080