Advarselsskilt - PML-W300 (52X26)R - 0830458

Advarselsskilt, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 52 x 26 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830458
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2611 -
Katalogside Side 369 (C_3_2017)
GTIN 4046356717823
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 284,500 g
Toldtarifnummer 39199080