Advarselsskilt - PML-W200 (50X50)R - 0830452

Advarselsskilt, Rulle, gul/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 50 x 50 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830452
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2611 -
Katalogside Side 369 (C_3_2017)
GTIN 4046356717762
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 455,000 g
Toldtarifnummer 39199080