Kabelmærkeskilte - WMTB HF (55X15)R CUS - 0830415

Illustrationen viser variant af produktet

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, skriftfelt: 55 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltet har to fastgøringsøjer til fastgørelse på ledningen med kabelbindere PKB...
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830415
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Katalogside Side 212 (C_5_2013)
GTIN 4046356716093
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900