Kabelmærkeskilte - WMTB HF (40X12)R YE CUS - 0830414

Illustrationen viser varianten i hvid

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥6 mm, skriftfelt: 40 x 12 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltet har to fastgøringsøjer til fastgørelse på ledningen med kabelbindere PKB...
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830414
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Katalogside Side 212 (C_5_2013)
GTIN 4046356716086
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900