Kabelmærkeskilte - WMTB HF (40X12)R - 0830407

Kabelmærkeskilte, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Monteringstype: Kabelbindermontering, Kabeldiameter: ≥6 mm, Skriftfelt: 40 x 12 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltet har to fastgøringsøjer til fastgørelse på ledningen med kabelbindere PKB...

Varedata

Bestillingsnøgle 0830407
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 240 (C-3-2017)
GTIN 4046356715997
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.078,300 g
Toldtarifnummer 39204910
Oprindelsesland DK (Danmark)