Mærkeskilte til påklæbning eller skrue/nitning - US-EMLSP (28X10) SR CUS - 0830370

Mærkeskilte til påklæbning eller skrue/nitning, kan bestilles: Kortvis, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: Skruer, nitter, limning, skriftfelt: 28 x 10 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkeskilte til påklæbning kan også fæstes med skruer eller nitter
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0830370
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8149 -
Katalogside Side 267 (C_5_2013)
GTIN 4046356723541
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,440 g
Toldtarifnummer 49119900