Mærkeskilte til påklæbning eller skrue/nitning - US-EMLSP (28X10) YE - 0830344

Mærkeskilte til påklæbning eller skrue/nitning, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: Skruer, nitter, limning, skriftfelt: 28 x 10 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkeskilte til påklæbning kan også fæstes med skruer eller nitter
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.

Varedata

Bestillingsnøgle 0830344
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 324 (C_3_2017)
GTIN 4046356708210
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,740 g
Toldtarifnummer 39199080