Mærkeskilte til klemmer - US-TMFL 100 - 0830339

Mærkeskilte til klemmer, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, til klemmebredde: 104 mm, skriftfelt: 104 x 6,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830339
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2119 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 145 (C_3_2017)
GTIN 4046356702157
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,620 g
Toldtarifnummer 39199080