Kunststofskilt - US-EMLP (35X15) YE - 0830319

Illustrationen viser US-EMLP (27x18) i hvid

Kunststofskilt, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 35 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0830319
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356715164
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,710 g
Toldtarifnummer 39199080